Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

214781
Codice del modello: T6-3-8212/E/HI12

Eaton Moeller® series T6 Commutatore, T6, 150 A, montaggio a incasso, 3 Unità costruttiva/e, Contatti: 9, 60 °, permanente, con posizione 0, 1-0-2, numero di progettazione 8212

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - T6 Interruttore di commutazione
Sigla catalogo
214781
EAN
4015082147815
Lunghezza/profondità del prodotto
88 mm
Altezza prodotto
200 mm
Larghezza prodotto
88 mm
Peso prodotto
1.162 kg
Certificazione/i
EN 60204
IEC 60947
EN 60947
VDE
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60204
Note catalogo
Corrente ammissibile di breve durata (Icw) per 1 secondo
Codice modello
T6-3-8212/E/HI12

Features & Functions

Materiale custodia
Plastica
Dotato di:
Maniglia nera e piastra frontale
posizione 0 (off)
Iscrizione
1-0-2
Numero di poli
3

General information

Grado di protezione
IP65
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA 12
Durata meccanica
100.000 operazioni
Modello
commutatore
Metodo di montaggio
Montaggio a pannello
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Numero di unità di contatto
3
Massima frequenza di manovra
50 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttori di comando
Categoria prodotto
Interruttori di comando
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Isolamento sicuro
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Adatto per
Fissaggio frontale
Angolo di commutazione
60 °
Tipo
Interruttore di commutazione

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x 16 mm², puntalini a norma DIN 46228
1 x 50 mm², puntalini a norma DIN 46228
Sezioni di collegamento (rigido/a trefoli)
2 x 25 mm²
1 x 70 mm²
Grandezza vite
M6, Vite terminale
Coppia di serraggio
39,8 lb-in, Morsetti a bullone
4,5 Nm, Morsetti a bullone

Electrical rating

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3)
1280 A
Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
900 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
880 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
340 A
Corrente nominale di esercizio (Ie)
75 A a AC-3, Stella-triangolo da 230 V
72,5 A a AC-3, Stella-triangolo da 400 V
34 A a AC-3, Stella-triangolo da 690 V
53 A a AC-3, Stella-triangolo da 500 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
75 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
72.5 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
53 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
34 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
150 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V
126 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
138 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
128 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
60 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms
125 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-13, interr. di controllo L/R = 50 ms
125 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V
125 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V
125 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V
125 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V
50 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
37 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
30 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz
37 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
75 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
90 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
55 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 220/230 V, 50 Hz
22 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 500 V, 50 Hz
37 kW
Potenza di esercizio nominale stella-triangolo a 690 V, 50 Hz
30 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
125 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Short-circuit rating

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
5 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
2 kA, Contatti, 1 secondo
Classe di protezione da corto circuito
200 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Switching capacity

Carico nominale
1,6 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 40%)
2 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 25 %)
1,3 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 60%)
Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V
1
Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V
2
Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V
3
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3)
1600 A
Tensione per coppia di contatti in serie
42 V

Contacts

Affidabilità circuito di comando
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Numero di contatti
9

Actuator

Funzione attuatore
con posizione 0
Permanente
Tipo attuatore
Manopola corta

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
11 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
160 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto