Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

214835
V-M63

Eaton xEffect Accessori sistemi in BT Accessori e parti di ricambio per interruttore di manovra BT. Pressacavo, M63, RAL 7035, IP68

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect Accessori sistemi in BT Accessori e parti di ricambio per interruttore di manovra BT
Sigla catalogo
214835
EAN
4015082148355
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.172 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
V-M63

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
NYM 35 mm² (4x)
Finitura superficie
RAL 7035, grigio chiaro
Caratteristiche speciali
  • Classe di infiammabilità V2 ai sensi di UL94
  • Con controdado e serracavo integrato
  • Con controdado e serracavo integrato
Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico
Resistenza chimica
Resistente a: acetone, petrolio, paraffina, diesel, grasso, olio, solvente per smalti e vernici
Materiale
Poliammide
Plastica
Senza alogeni
Colore
Grigio
Dimensione nominale filettatura metrico/PG
63
Dimensione nominale filettatura in pollici/filettatura tubo gas
Altro
Passo della filettatura
1.5 mm
Lunghezza filettatura
15 mm
Larghezza della chiave
68 mm
Adatto per il diametro cavo - Max
48 mm
Adatto per il diametro cavo - Min
34 mm
Qualità del materiale
Poliammide
Protezione superficiale
Non trattato
Degree of protection (IP)
IP68
Modello
Diritto
Tipo di isolante
guarnizione anulare ritagliabile
Per gas ex-zona
Nessuno
Per polvere ex-zona
Nessuno
Resistenza alla temperatura
-20 °C - 100 °C, per breve tempo fino a ca. 120 °C
Dotato di:
Controdado
Dispositivo Antistrappo
Comportamento alla fiamma (UL)
V2 (UL94)
Tipo lampada incluso
Senza alogeni
Ritardante fiamme
Verifica filamento incandescente 750 °C secondo EN 60695-2-11
Tipo di filettatura
Metrico
Protezione, idoneità e resistenza
Antiurto
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Gestione del cablaggio
Rischio di rottura da stress
Bassa
Diametro di apertura
63.5 mm
Temperatura di esercizio - max
120 °C
Temperatura di esercizio - min
-20 °C
Diametro esterno cavo - max
48 mm
Diametro esterno cavo - min
34 mm
Numero RAL
7035
Tipo di ingresso cavi
M63
Per spessore parete - min
0.5 mm
Per spessore parete - max
2.5 mm
Tipo di collegamento all'involucro
avvitare
Tipo di dispositivo antistrappo in conformità a EN 62444
Tipo A
Materiale sigillante
EPDM

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.