Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

215352
Codice del modello: TM-1-8291/E/SVB-SW

Interruttori del circuito di comando Eaton Moeller® series TM, TM, 10 A, montaggio a pannello, Contatti: 2, Funzione di ARRESTO, Con maniglia rotativa nera e corona di blocco, lucchettabile in posizione 0 (Off)

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio TM - Isolatore di cortocircuito di controllo
Sigla catalogo
215352
EAN
4015082153526
Lunghezza/profondità del prodotto
77 mm
Altezza prodotto
48 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.072 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-3
UL Category Control No.: NLRV
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 94
VDE 0660
IEC/EN 60947-5-1
UL
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E36332
CSA
UL 508
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 60947
Note catalogo
fino a 250 V AC per contatto
Codice modello
TM-1-8291/E/SVB-SW

Actuator

Colore attuatore
Nero
Tipo attuatore
Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78

Contacts

Affidabilità circuito di comando
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0.15 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.15 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
10 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Electrical rating

Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
10 A
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
3 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
500 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
10 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Features & Functions

Caratteristiche
Esecuzione come interruttore generale
Dotato di:
Maniglia rotativa nera e corona di blocco
Funzioni
Funzione di ARRESTO
Lucchettabile
Impianto di blocco
Lucchettabile in posizione 0
Numero di poli

General information

Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
1.000.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Numero di unità di contatto
1
Massima frequenza di manovra
1200 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttori di comando
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Adatto per
Montaggio frontale a 4 fori
Angolo di commutazione
90 °
Tipo
Interruttore circuito di comando

Motor rating

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
0.33 HP
Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, trifase
0.75 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
0.75 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
1 HP
Potenza motore assegnata a 277 V, 60 Hz, 1-fase
0.75 HP

Short-circuit rating

Classe di protezione da corto circuito
10 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Switching capacity

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, IU, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A300 (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
10 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)

Terminal capacities

Grandezza vite
M2,5, Vite terminale
Capacità morsetti
1 x 1,5 mm², flessibile
1 x 1,0 mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
2 x 1,0 mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
2 x 1,5 mm², con conduttore rigido o a trefoli
1 x 1,5 mm², con conduttore rigido o a trefoli
2 x 1,5 mm², flessibile
14 AWG, con conduttore rigido o flessibile con puntalino
Coppia di serraggio
3,5 lb-in, Morsetti a vite
0,4 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.