Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

217294
BPF-NZM7

Eaton Moeller series NZM Simbolo del fulmine + identificazione del collegamento, per l’interruttore generale NZM1(-4), PN1(-4), N(NA)1(-4), NZM2(-4), PN2(-4), N(NA)2(-4)

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio elemento di comando
Sigla catalogo
217294
EAN
4015082172947
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
1 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
0.003 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Codice modello
BPF-NZM7

Informazioni aggiuntive

Modello
Altro

Delivery program

Caratteristiche
resistente all’acqua
Dotato di:
Simbolo di avviso/informazioni
materiale di montaggio
Carcassa
NZM1/2
Caratteristiche speciali
Identificazione del collegamento per l'interruttore generale inclusa
Tipo
Simbolo di pericolo
Utilizzato con
N2-4
PN2
N1
NZM1-4
NZM2
NS1
NS2
N1-4
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
NZM2-4
N2
NZM1
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
PN1-4
PN1
PN2-4

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Colore
Giallo
Iscrizione
Simbolo di pericolo, piccolo
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Altro
Metodo di montaggio
Altro
Caratteristiche speciali
Identificazione del collegamento per l'interruttore generale inclusa
Spessore della targhetta di avvertenza
5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto