Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

219217
STB3-CI

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Kit traversine per custodia, B= 250 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Kit di collegamento custodia vuota Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
219217
EAN
4015082192174
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
0.185 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
STB3-CI

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Involucro base
Numero RAL
0
Caratteristiche speciali
Consente l'inserimento di cavi o sbarre dal davanti
Utilizzato con
250 mm (dimensioni custodia)
Accessorio per sistema di custodia
Custodia Ci in materiale isolante
Quadri base

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
kit per traversine
Colore
Grigio
Modello
Altro
Tipo
  • Accessorio per sistema di custodia
  • Quadri base
  • Custodia Ci in materiale isolante

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Numero di unità di altezza
0
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto