Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

219723
KL-4

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Morsettiera KL-4; 1 x 25 mm2 + 3 x 16 mm2, max 63 A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Terminale a vite
Sigla catalogo
219723
EAN
9004852906085
Lunghezza/profondità del prodotto
7 mm
Altezza prodotto
9 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
0.015 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
KL-4

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Conduttori a trefoli sottili
Conduttori rigidi
Conduttori multifilari
Utilizzato con
Morsetto a vite singolo KL
KLV quadro di distribuzione
Quadro di distribuzione filo muro BF
Accessori

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Generalità
Colore
Altro
Corrente nominale
63 A
Numero di poli
Unipolare
Tipo
  • Apparecchiatura aggiuntiva
  • Quadro di distribuzione filo muro BF
  • KLV quadro di distribuzione

Technical data - mechanical

Sezione del conduttore, ingresso - max
25 mm²
Sezione del conduttore, ingresso - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore, ingresso AWG - max
0 mm²
Sezione del conduttore, ingresso AWG - min
0 mm²
Sezione del conduttore, uscita - max
16 mm²
Sezione del conduttore, uscita - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore, uscita AWG - max
0 mm²
Sezione del conduttore, uscita AWG - min
0 mm²
Materiale
Metallo
Numero di ingressi
2
Numero di uscite
2
Tipo connessione
Staffa
avvitare
Metodo di montaggio
Vite

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.