Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Morsettiera KL-7; 1 x 25 mm² + 6 x 16 mm², max 63 A
| Nome prodotto |
Eaton xComfort KLV - Terminale a vite
|
| Sigla catalogo |
219724
|
| EAN |
9004852591120
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
7 mm
|
| Altezza prodotto |
9 mm
|
| Larghezza prodotto |
57 mm
|
| Peso prodotto |
0.028 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
KL-7
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Adatto per |
Conduttori a trefoli sottili
Conduttori rigidi Conduttori multifilari |
| Utilizzato con |
Morsetto a vite singolo KL
Quadro di distribuzione filo muro BF Accessori KLV quadro di distribuzione |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Generalità
|
| Colore |
Altro
|
| Corrente nominale |
63 A
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Tipo |
|
| Sezione del conduttore, ingresso - max |
25 mm²
|
| Sezione del conduttore, ingresso - min |
1.5 mm²
|
| Sezione del conduttore, ingresso AWG - max |
0 mm²
|
| Sezione del conduttore, ingresso AWG - min |
0 mm²
|
| Sezione del conduttore, uscita - max |
16 mm²
|
| Sezione del conduttore, uscita - min |
1.5 mm²
|
| Sezione del conduttore, uscita AWG - max |
0 mm²
|
| Sezione del conduttore, uscita AWG - min |
0 mm²
|
| Materiale |
Metallo
|
| Numero di ingressi |
1
|
| Numero di uscite |
6
|
| Tipo connessione |
Staffa
avvitare |
| Metodo di montaggio |
Vite
|