Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

219726
KL-15

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Morsettiera KL-15; 2 x 25 mm² + 13 x 16 mm², max 63 A

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione finali
Sigla catalogo
219726
EAN
9004852591137
Lunghezza/profondità del prodotto
7 mm
Altezza prodotto
9 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
0.059 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
KL-15

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Adatto per
Conduttori a trefoli sottili
Conduttori rigidi
Conduttori multifilari
Utilizzato con
Morsetto a vite singolo KL
Quadro di distribuzione filo muro BF
Accessori
KLV quadro di distribuzione

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Generalità
Colore
Altro
Corrente nominale
63 A
Numero di poli
Unipolare
Tipo
  • Apparecchiatura aggiuntiva
  • Quadro di distribuzione filo muro BF
  • KLV quadro di distribuzione

Technical data - mechanical

Sezione del conduttore, ingresso - max
25 mm²
Sezione del conduttore, ingresso - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore, ingresso AWG - max
0 mm²
Sezione del conduttore, ingresso AWG - min
0 mm²
Sezione del conduttore, uscita - max
16 mm²
Sezione del conduttore, uscita - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore, uscita AWG - max
0 mm²
Sezione del conduttore, uscita AWG - min
0 mm²
Materiale
Metallo
Numero di ingressi
2
Numero di uscite
14
Tipo connessione
Staffa
avvitare
Metodo di montaggio
Vite

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.