Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

220220
B3.0/2-PKZ4

Blocco sbarre trifase Eaton B3 Moeller® series, Interruttore automatico: 2, 110 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori Eaton Moeller® series B3 - Blocco barra di distribuzione trifase
Sigla catalogo
220220
EAN
4015082202200
Lunghezza/profondità del prodotto
98 mm
Altezza prodotto
36 mm
Larghezza prodotto
33 mm
Peso prodotto
0.128 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-06
UL
CSA File No.: 165628
CSA-C22.2 No. 14
CSA
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
Note catalogo
  • 2 interruttori automatici con contatto ausiliario o sganciatore di tensione montato lateralmente
  • protezione da contatto diretto.
Codice modello
B3.0/2-PKZ4

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
128 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
5.7 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.9 W

Dati elettrici

Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
128 A

Features & functions

Colore
Nero
Caratteristiche
Isolato
Numero di poli
3 poli
Numero di fasi
3

Informazioni generali

Tipo di collegamento elettrico
spina
Ampiezza supporto
55 mm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Accessori
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Adatto per
2 interruttori automatici

Esporta le caratteristiche del prodotto