Blocco sbarre trifase Eaton B3 Moeller® series, Interruttore automatico: 4, 220 mm
| Nome prodotto |
Accessori Eaton Moeller® series B3 - Blocco barra di distribuzione trifase
|
| Sigla catalogo |
220222
|
| EAN |
4015082202224
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
205 mm
|
| Altezza prodotto |
36 mm
|
| Larghezza prodotto |
33 mm
|
| Peso prodotto |
0.322 kg
|
| Certificazione/i |
CSA Class No.: 3211-06
CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: E36332 CE IEC/EN 60947-4-1 UL 508 UL Category Control No.: NLRV CSA CSA File No.: 165628 UL |
| Note catalogo |
|
| Codice modello |
B3.0/4-PKZ4
|
| Colore |
Nero
|
| Caratteristiche |
isolato
|
| Numero di fasi |
3
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Tipo di collegamento elettrico |
spina
|
| Ampiezza supporto |
55 mm
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Adatto per |
4 interruttori automatici
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
128 A
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
9.6 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
3.2 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
128 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|