Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

220223
Codice del modello: B3.1/2-PKZ4

Blocco sbarre trifase Eaton B3 Moeller® series, Interruttore automatico: 2, 119 mm

General specifications

Nome prodotto
Accessori Eaton Moeller® series B3 - Blocco barra di distribuzione trifase
Sigla catalogo
220223
EAN
4015082202231
Lunghezza/profondità del prodotto
117 mm
Altezza prodotto
36 mm
Larghezza prodotto
33 mm
Peso prodotto
0.143 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA Class No.: 3211-06
UL
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
CSA
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 14
CSA File No.: 165628
Note catalogo
  • 2 interruttori automatici con contatto ausiliario o indicatore di sgancio montato sul lato destro
  • protezione da contatto diretto.
Codice modello
B3.1/2-PKZ4

Features & Functions

Colore
Nero
Caratteristiche
Isolato
Numero di fasi
3
Numero di poli
3 poli

General information

Tipo di collegamento elettrico
spina
Ampiezza supporto
55 + 9 mm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Accessori
Categoria prodotto
Accessori
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Adatto per
2 interruttori automatici

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C

Electrical rating

Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
128 A

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
6 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
2 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
128 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto