Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

220228
H-B3-PKZ4

Eaton Moeller® series copertura per collegamenti non utilizzati PKZ4, Protezione da contatto diretto., Per coprire i morsetti non utilizzati sul collegamento barra di distribuzione trifase B3...-PKZ4 blocco sbarre

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori PKZ4 Eaton Moeller® series - Copertura per collegamenti non utilizzati
Sigla catalogo
220228
EAN
4015082202286
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
9 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.005 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-06
CSA File No.: 165628
UL File No.: E36332
UL Category Control No.: NLRV
UL
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 14
CSA
CE
UL 508
Codice modello
H-B3-PKZ4

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W

Features & functions

Funzioni
Per coprire i morsetti non utilizzati delle sbarrette tripolari B3...-PKZ4

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Coperchi di chiusura
Categoria prodotto
Accessori
Protezione
Protezione da contatto diretto

Esporta le caratteristiche del prodotto

Disegni

eCAD model

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.