Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

22030140

Foglio filtrante Eaton BECO Standard, KD 3, 2,5 µm, 400 x 400 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Foglio filtrante Eaton BECO Standard
Sigla catalogo
22030140
Lunghezza/profondità del prodotto
400 mm
Altezza prodotto
3.8 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
0.19 kg
Conformità
EC 1935/2004
FDA 21CFR
BfR XXXVI/1
Certificazione/i
ISO 9001
Kosher
GMO

Specifiche del prodotto

Contenuto di ceneri
50%
Spessore
3.8 mm
Tasso di ritenuta
2,5 µm
Tipo rimanenza
Nominale
Portata dell'acqua a delta P (100 kPa l/m²/min)
425 m²

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.