Foglio filtrante Eaton BECO Standard, KD 10, 1,0 µm, 600 x 615 mm
| Nome prodotto |
Foglio filtrante Eaton BECO Standard
|
| Sigla catalogo |
22100160
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
615 mm
|
| Altezza prodotto |
3.8 mm
|
| Larghezza prodotto |
600 mm
|
| Peso prodotto |
0.48 kg
|
| Conformità |
EC 1935/2004
FDA 21CFR BfR XXXVI/1 |
| Certificazione/i |
Kosher
ISO 9001 GMO |
| Contenuto di ceneri |
50%
|
| Spessore |
3.8 mm
|
| Tasso di ritenuta |
1,0 µm
|
| Tipo rimanenza |
Nominale
|
| Portata dell'acqua a delta P (100 kPa l/m²/min) |
185 m²
|