Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

221513
Codice del modello: STN0,4(230/24)

Eaton Moeller® series trasformatore di comando STN, 0,4 kVA, tensione nominale d'ingresso 230± 5 % V, Tensione nominale di uscita 24 V

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series trasformatore di comando STN
Sigla catalogo
221513
EAN
4015082215132
Lunghezza/profondità del prodotto
88 mm
Altezza prodotto
124 mm
Larghezza prodotto
121 mm
Peso prodotto
5.07 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 66
UL 506
CSA-C22.2 No. 66.2-06
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
UL File No.: E167225
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
UL 5085-2
CSA-C22.2 No. 66.1-06
IEC/EN 61558-2-2
UL Recognized
UL report applies to both US and Canada
VDE 0570 Part 2-2
CE
UL5085-1
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
Note catalogo
Caratteristiche elettriche: tutti i dettagli per perdite senza carico, perdita per cortocircuito (perdite di rame), la tensione di cortocircuito e i valori di efficienza fanno riferimento a una temperatura di 20° C
Codice modello
STN0,4(230/24)

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
39 W

Electrical rating

Efficienza
92 %
Perdite non di carico
12 W
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Potenza nominale
0.4 VA
Tensione relativa cortocircuito
5,3 %
Perdite in corto circuito
27 W
Potenza di breve durata
0.62 kVA
Tensione nominale - max
600 V

Features & Functions

Caratteristiche
Avvolgimenti separati
Impregnazione sottovuoto completa

General information

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Terminale di collegamento
Sì per > 115 A
Tipo connessione
Terminazioni, < 115 A
Grado di protezione
IP00
Fattore di utilizzo
100 %
Classe di isolamento
B
Presa primaria
± 5 %
Categoria prodotto
Trasformatori di comando monofase ST
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
Tipo
Trasformatori di comando STN monofase

Esporta le caratteristiche del prodotto