Eaton Moeller® series trasformatore di comando STN, 3 kVA, tensione nominale d'ingresso 400± 5 % V, Tensione nominale di uscita 230 V
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series trasformatore di comando STN
|
| Sigla catalogo |
221527
|
| EAN |
4015082215279
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
170 mm
|
| Altezza prodotto |
255 mm
|
| Larghezza prodotto |
230 mm
|
| Peso prodotto |
26.614 kg
|
| Certificazione/i |
Certified by UL for use in Canada
UL5085-1 VDE 0113, VDE 0100 Part 410 VDE 0570 Part 2-2 UL report applies to both US and Canada CSA-C22.2 No. 66.1-06 UL Recognized IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13 IEC/EN 61558-2-2 UL 506 UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8 CE CSA-C22.2 No. 66.2-06 UL 5085-2 CSA-C22.2 No. 66 UL File No.: E167225 |
| Note catalogo |
Caratteristiche elettriche: tutti i dettagli per perdite senza carico, perdita per cortocircuito (perdite di rame), la tensione di cortocircuito e i valori di efficienza fanno riferimento a una temperatura di 20° C
|
| Codice modello |
STN3,0(400/230)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
126 W
|
| Efficienza |
96 %
|
| Perdite non di carico |
32 W
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Potenza nominale |
3 VA
|
| Tensione relativa cortocircuito |
2,4 %
|
| Perdite in corto circuito |
94 W
|
| Potenza di breve durata |
8.36 kVA
|
| Tensione nominale - max |
600 V
|
| Caratteristiche |
Impregnazione sottovuoto completa
Avvolgimenti separati |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Terminale di collegamento |
Sì per > 115 A
|
| Tipo connessione |
Terminazioni, < 115 A
|
| Grado di protezione |
IP00
|
| Fattore di utilizzo |
100%
|
| Classe di isolamento |
B
|
| Presa primaria |
± 5 %
|
| Categoria prodotto |
Trasformatori di comando monofase ST
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Tipo |
Trasformatori di comando STN monofase
|