Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Cornice, NH00, per custodie per sistema a sbarre
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Sigla catalogo |
224553
|
| EAN |
4015082245535
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
20 mm
|
| Altezza prodotto |
180 mm
|
| Larghezza prodotto |
106 mm
|
| Peso prodotto |
0.036 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
B-GST00-40-60/CI/1
|
| Funzioni |
per la compensazione fra la calotta di protezione contro contatti accidentali GA… e l'apparecchio (utilizzo nel sistema di distribuzione in materiale isolante CI)
Accessori |
| Utilizzato con |
GST00-160-40-60-AOU
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
Accessorio |
| Tipo |
|
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Dimensioni struttura |
Altro
|
| Posizione di montaggio |
verticale
|
| Idoneità climatica |
Caldo um., cost., secondo IEC 600682-3; caldo um., ciclico, a IEC 60068-2-30
|