Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

225269
V1/2"/M20-NA

Eaton Moeller® series adattatore AT0, NA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio AT0 - Adattatore
Sigla catalogo
225269
EAN
4015082252694
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
25 mm
Peso prodotto
0.052 kg
Certificazione/i
CSA
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14
UL
Codice modello
V1/2"/M20-NA

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & functions

Colore
Nero
Materiale
Plastica

Informazioni generali

Classificazione della protezione d'ingresso (IP)
IP65
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.