Eaton Moeller® series vite passo metrico LS, M20
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessori LS - Vite a membrana
|
| Sigla catalogo |
225271
|
| EAN |
4015082252717
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
24 mm
|
| Altezza prodotto |
15 mm
|
| Larghezza prodotto |
24 mm
|
| Peso prodotto |
0.028 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
EMS20
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Caratteristiche |
Diametro esterno del cavo fino a 13 mm
|
| Dotato di: |
Membrana passante integrata
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Accessori
|
| Grado di protezione |
IP65
IP65, con cavo inserito |
| Categoria prodotto |
Accessori
|