Eaton Moeller® series P1, interruttore principale, P1, 25 A, in custodia, 3 poli + N, Funzione di arresto di emergenza, Con maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla, lucchettabile in posizione 0 (Off), versione rigida pre-forata
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series - P1 Interruttore generale
|
| Sigla catalogo |
227860
|
| EAN |
4015082278601
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
115 mm
|
| Altezza prodotto |
180 mm
|
| Larghezza prodotto |
100 mm
|
| Peso prodotto |
0.558 kg
|
| Certificazione/i |
VDE 0660
IEC/EN 60204 UL UL Category Control No.: NLRV CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA File No.: 012528 UL 60947-4-1 UL File No.: E36332 CSA CSA Class No.: 3211-05 CSA-C22.2 No. 94 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-3 CE |
| Codice modello |
P1-25/I2H/SVB/N
|
| Caratteristiche |
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza Esecuzione come interruttore generale |
| Dotato di: |
Maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla
|
| Funzioni |
Lucchettabile
Funzione di arresto d’emergenza |
| Impianto di blocco |
Lucchettabile in posizione 0
|
| Numero di poli |
4
|
| Accessori |
Contatto ausiliario montato dall'utente.
|
| Grado di protezione |
NEMA 12
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
|
| Durata meccanica |
300.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Massima frequenza di manovra |
1200 operazioni/h
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Interruttore generale
|
| Categoria prodotto |
Interruttore generale
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Isolamento sicuro |
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
|
| Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
|
| Adatto per |
Montaggio a terra
Circuiti di derivazione, adatto per scollegamento motore, (UL/CSA) |
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Capacità morsetti |
2 x (1,5 - 6) mm², con cavo rigido o a trefoli
2 x (1 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228 1 x (1,5 - 6) mm², con conduttore rigido o a trefoli 14 - 8 AWG, con conduttore rigido o flessibile con puntalino 1 x (1 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228 |
| Grandezza vite |
M4, Vite terminale
|
| Coppia di serraggio |
1,6 Nm, Morsetti a vite
14,1 lb-in, Morsetti a vite |
| Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3) |
190 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3) |
150 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3) |
170 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3) |
150 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
19.6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
15.2 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V |
12.1 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V |
8.8 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V |
25 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V |
25 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V |
25 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V |
17.4 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V |
12.6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms |
25 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V |
25 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V |
25 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V |
25 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V |
12 A
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz |
5.5 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
13 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
25 A
|
| Corrente ininterrotta |
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
80 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
640 A, Contatti, 1 secondo
0,64 kA |
| Corrente nominale cortocircuito (nominale di base) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
110A, fusibile max., SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault) |
50 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Classe di protezione da corto circuito |
25 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
| Carico nominale |
1,3 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 60%)
2 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 25 %) 1,6 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 40%) |
| Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V |
1
|
| Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V |
2
|
| Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V |
2
|
| Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V |
3
|
| Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
20 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
P600 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA) |
| Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3) |
240 A
|
| Tensione per coppia di contatti in serie |
60 V
|
| Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase |
1 HP
|
| Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, 1-fase |
2 HP
|
| Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase |
3 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase |
3 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase |
5 HP
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
10 HP
|
| Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase |
15 HP
|
| Affidabilità circuito di comando |
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Colore attuatore |
Rossa
|
| Tipo attuatore |
Azionamento rotativo di accoppiamento porta
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
1.1 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
1.1 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
25 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
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
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
|