Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

227870
Codice del modello: P1-32/I2H/SVB/HI11

Eaton Moeller® series P1, interruttore principale, P1, 32 A, in custodia, 3 poli, 1 NA, 1 NC, Funzione di spegnimento di emergenza, Con maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla, Bloccabile in posizione 0 (Off), versione rigida pre-forata

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series - P1 Interruttore generale
Sigla catalogo
227870
EAN
4015082278700
Lunghezza/profondità del prodotto
115 mm
Altezza prodotto
180 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.483 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 94
CE
CSA
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
IEC/EN 60204
UL
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
Codice modello
P1-32/I2H/SVB/HI11

Actuator

Colore attuatore
Rosso
Tipo attuatore
Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante in conformità IEC 60068-2-78

Contacts

Affidabilità circuito di comando
Calcolo statistico - 1 guasto ogni 100.000 operazioni, a 24 V DC, 10 mA
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Resistenza UV solo se insieme a schermo protettivo.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
1.8 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.8 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
32 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Electrical rating

Potere d'interruzione nominale a 220/230 V (cos phi a IEC 60947-3)
260 A
Potere d'interruzione nominale a 400/415 V (cos phi a IEC 60947-3)
300 A
Potere d'interruzione nominale a 500 V (cos phi a IEC 60947-3)
290 A
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V (cos phi a IEC 60947-3)
250 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 230 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 400 V, 415 V
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 500 V
30 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-23A, 690 V
19.8 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
26.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
26.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
23.4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
14.7 A
Corrente nominale di esercizio (le) a DC-1, sezionatori di carico l/r = 1 ms
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 120 V
12 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 24 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 48 V
25 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-23A, 60 V
25 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 220/230 V, 50Hz
7.5 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 500 V, 50 Hz
18.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-23A, 690 V, 50 Hz
15 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
13 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
13 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
18.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
32 A
Corrente ininterrotta
La corrente nominale ininterrotta Iu è specificata per la sezione max.

Features & functions

Caratteristiche
Esecuzione come interruttore generale
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Esecuzione come dispositivo di arresto di emergenza
Dotato di:
Maniglia rotativa rossa e corona di blocco gialla
Funzioni
Lucchettabile
Funzione di arresto d'emergenza
Impianto di blocco
Lucchettabile in posizione 0
Numero di poli
3

General information

Accessori
Contatto ausiliario o polo di neutro installato dall'utente.
Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Durata meccanica
300.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio in custodia
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Massima frequenza di manovra
1200 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore generale
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Isolamento sicuro
440 V AC, tra i contatti, Secondo EN 61140
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
Valori B10d conformi a EN ISO 13849-1, tabella C.1
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms
Adatto per
Circuiti di derivazione, adatto per scollegamento motore, (UL/CSA)
Montaggio a terra

Motor rating

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
1 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, 1-fase
2 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
3 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
3 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
7.5 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
10 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
15 HP

Short-circuit rating

Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
80 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
0,64 kA
640 A, Contatti, 1 secondo
Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
110A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault)
50 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito
50 A gG/gL, Fusibile, Contatti

Switching capacity

Carico nominale
1,6 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 40%)
1,3 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 60%)
2 x Iₑ (con funzionamento intermittente classe 12, Fattore di utilizzo 25 %)
Numero di contatti in serie a DC-23A, 120 V
3
Numero di contatti in serie a DC-23A, 24 V
1
Numero di contatti in serie a DC-23A, 48 V
2
Numero di contatti in serie a DC-23A, 60 V
2
Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947-3)
320 A
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
10 A, IU, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
P600 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
30 A, Corrente nominale ininterrotta max (UL/CSA)
Tensione per coppia di contatti in serie
60 V

Terminal capacities

Grandezza vite
M4
Capacità morsetti
2 x (1,5 - 6) mm², con conduttore unico o a trefoli
1 x (1,5 - 6) mm², con conduttore unico o a trefoli
1 x (1 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
2 x (1 - 4) mm², Flessibile con puntalino DIN 46228
14 - 8 AWG, con conduttore rigido o flessibile con puntalino
Coppia di serraggio
1,6 Nm, Morsetti a vite
14,1 lb-in, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto