Sganciatore a lancio di corrente Eaton Moeller series NZM, per apparecchio condensatore
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM sganciatore a lancio di corrente
|
| Sigla catalogo |
229413
|
| EAN |
4015082294137
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
114 mm
|
| Larghezza prodotto |
74 mm
|
| Peso prodotto |
0.48 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Codice modello |
NZM-XCM
|
| Carcassa |
NZM1/2/3/4
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Interruttore
|
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4) NZM1(-4), N(S)1(-4) NZM4(-4), N(S)4(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Tipo di collegamento elettrico |
Raccordo a vite
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
230 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
230 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
230 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
230 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso dei contatti ausiliari |
8000 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso dei contatti principali |
8000 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
< 10 mA
3 A |
| Tensione nominale in AC |
230 V AC
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Capacità morsetti (conduttore pieno/flessibile) |
20 - 14 AWG (1x) con puntalino
0,5 mm² - 2,5 mm² (1x) per sganciatori di minima tensione, ritardato alla diseccitazione con puntalino 0.5 mm² - 2.5 mm² (1x) a sganciatore a lancio con puntalino 20 - 16 AWG (2x) con puntalino |