Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

229985
Codice del modello: DILM95-XSP(48V50HZ)

Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series, Tecnica ad innesto, 48 V 50 Hz, AC, Utilizzo con: DILM80, DILM95

General specifications

Nome prodotto
Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
229985
EAN
4015082299859
Lunghezza/profondità del prodotto
48.65 mm
Altezza prodotto
71.3 mm
Larghezza prodotto
63.2 mm
Peso prodotto
0.155 kg
Certificazione/i
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
UL File No.: E29096
UL
CSA Class No.: 3211-04
UL 60947-4-1
CSA File No.: 2389068
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE
Codice modello
DILM95-XSP(48V50HZ)

General information

Accessori
Bobine
Categoria prodotto
Accessori
Tipo di tensione
CA

Magnet system

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
48 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
48 V

Design verification
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.