Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series, Tecnica ad innesto, 240 V 50 Hz, AC, Utilizzo con: DILM80, DILM95
| Nome prodotto |
Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
229986
|
| EAN |
4015082299866
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
48.65 mm
|
| Altezza prodotto |
71.3 mm
|
| Larghezza prodotto |
63.2 mm
|
| Peso prodotto |
0.155 kg
|
| Certificazione/i |
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CSA CE UL UL 508 CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NLDX CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-4-1 |
| Codice modello |
DILM95-XSP(240V50HZ)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
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
| Accessori |
Bobine
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
240 V
|