Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

230109
DILM150-XSP(RAC24)

Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series, Tecnica ad innesto, RAC 24: 24 V 50/60 Hz, AC, Utilizzo con: DILM115, DILM150, DILM170, DILMP125 - DILMP200

Specifiche generali

Nome prodotto
Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
230109
EAN
4015082301095
Lunghezza/profondità del prodotto
51 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
63.2 mm
Peso prodotto
0.245 kg
Certificazione/i
UL 508
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29096
UL
UL Category Control No.: NLDX
CSA
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
Codice modello
DILM150-XSP(RAC24)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto
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
Informazioni generali

Accessori
Bobine
Categoria prodotto
Accessori
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
24 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
24 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.