Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series, Tecnica ad innesto, RDC 24: 24 - 27 V DC, DC, Utilizzo con: DILM115, DILM150, DILM170, DILMP125 - DILMP200
| Nome prodotto |
Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
230115
|
| EAN |
4015082301156
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
51 mm
|
| Altezza prodotto |
110 mm
|
| Larghezza prodotto |
63.2 mm
|
| Peso prodotto |
0.245 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-4-1
CSA UL Category Control No.: NLDX CE CSA File No.: 012528 UL UL File No.: E29096 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 |
| Codice modello |
DILM150-XSP(RDC24)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
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
| Accessori |
Bobine
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
27 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|