Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series, Tecnica ad innesto, RDC 60: 48 - 60 V DC, DC, Utilizzo con: DILM115, DILM150, DILM170
| Nome prodotto |
Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
230116
|
| EAN |
4015082301163
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
51 mm
|
| Altezza prodotto |
110 mm
|
| Larghezza prodotto |
63.2 mm
|
| Peso prodotto |
0.245 kg
|
| Certificazione/i |
UL File No.: E29096
CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 UL Category Control No.: NLDX CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 UL CE CSA IEC/EN 60947-4-1 |
| Codice modello |
DILM150-XSP(RDC60)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
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
| Accessori |
Bobine
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
60 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
48 V
|