Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

230117
Codice del modello: DILM150-XSP(RDC130)

Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series, Tecnica ad innesto, RDC 130: 110 - 130 V DC, DC, Utilizzo con: DILM115, DILM150, DILM170

General specifications

Nome prodotto
Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
230117
EAN
4015082301170
Lunghezza/profondità del prodotto
51 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
63.2 mm
Peso prodotto
0.245 kg
Certificazione/i
UL Category Control No.: NLDX
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CE
CSA File No.: 012528
UL 508
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-4-1
UL
Codice modello
DILM150-XSP(RDC130)

General information

Accessori
Bobine
Categoria prodotto
Accessori
Tipo di tensione
DC

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C

Magnet system

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
110 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
130 V

Design verification
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

eCAD model

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.