Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series, Tecnica ad innesto, RDC 240: 200 - 240 V DC, DC, Utilizzo con: DILM115, DILM150, DILM170
| Nome prodotto |
Bobina di ricambio DILM Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
230122
|
| EAN |
4015082301224
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
51 mm
|
| Altezza prodotto |
110 mm
|
| Larghezza prodotto |
63.2 mm
|
| Peso prodotto |
0.245 kg
|
| Certificazione/i |
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL 508 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-4-1 UL File No.: E29096 CE CSA UL Category Control No.: NLDX UL |
| Codice modello |
DILM150-XSP(RDC240)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
| Accessori |
Bobine
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
200 V
|