Eaton Moeller® series cavo piatto Rapid Link, 7x4qmm, privo di alogeni
| Nome prodotto |
Eaton Rapid Link Flat cable
|
| Sigla catalogo |
230860
|
| EAN |
4015082308605
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1000 mm
|
| Altezza prodotto |
6 mm
|
| Larghezza prodotto |
34.8 mm
|
| Peso prodotto |
0.44 kg
|
| Certificazione/i |
EN 60811-100
EN 60332-1 EN 60754-1 |
| Note catalogo |
VDE 0473, Parte 811-2-1 (resistenza a oli e acidi)
|
| Codice modello |
RA-C1-7X4HF
|
| Materiale guaina esterna |
Miscela copolimero di etilene vinil acetato (EVA) (conforme a DIN VDE 0282)
|
| Temperatura ambiente consentita - max |
55 °C
|
| Temperatura di funzionamento - min |
-5 °C
|
| Caratteristiche |
Senza alogeni in conformità con EN 60754-1/2
|
| Dotato di: |
Conduttore di protezione
|
| Funzioni |
Per alimentazione decentrata da 400 V AC/24 V DC o AS-Interface
|
| Ritardante fiamme |
autoestinguente
|
| Categoria prodotto |
Alimentazione
|
| Forma |
rotondo
|
| Tensione nominale |
750 V AC
|