Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

231976
Codice del modello: +IVS/S-D

Eaton Moeller® series elemento frontale IVS, per interruttore TM, IVS-, comando a chiave, ronis N.D

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series accessorio IVS - Elemento di comando per interruttore TM
Sigla catalogo
231976
EAN
4015082319762
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.1 kg
Conformità
CE
Codice modello
+IVS/S-D

Features & Functions

Colore ghiera frontale
Nero
Materiale ghiera frontale
Plastica
Dotato di:
Ghiera frontale
Funzioni
Meccanismo di blocco con comando a chiave
Impianto di blocco
Serratura RONIS (60°)

General information

Accessori
2 chiavi incluse con l'apparecchiatura in dotazione.
Grado di protezione
NEMA 12
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Tipo
Configurazioni blocco

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C

Actuator

Colore attuatore
Argento
Tipo attuatore
Chiave
Numero di posizioni dell’interruttore
0

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
Non pertinente.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Non pertinente.
10.13 Funzione meccanica
Non pertinente.

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.