Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

232284
Codice del modello: EB-Z/SE/01/03

Eaton Moeller series xComfort - Sensori. Custodia esterna 50x39x10,6 mm

General specifications

Nome prodotto
montaggio sensore Eaton Moeller series xComfort
Sigla catalogo
232284
EAN
4015082322847
Lunghezza/profondità del prodotto
44.5 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.059 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EB-Z/SE/01/03

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Custodia
Caratteristiche
Senza alogeni
Dispositivo desktop
Disposizione assemblaggio
cassetta apparente
Tipo prodotto sistema bus
Accessori
Numero di moduli (sistema modulo)
1
Numero di unità
1
Numero RAL (Akin)
9001
Forma dell’accessorio
Rettangolare
Dotato di:
Entrata per passacavi
Telaio coperchio incluso
Ingresso per canali
Ingresso cavi
Ingresso tubo di installazione
Finitura superficie
Opaco
Colore
Bianco
Protezione superficiale
Non trattato
Grado di protezione
IP65
Qualità del materiale
Materiale termoplastico
Posizione di montaggio
Orizzontale e Verticale
Metodo di montaggio
In custodia
Materiale
Plastica
Numero di ingressi
1
numero di morsetti a terra
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.