Eaton Moeller® series finestrella di controllo incernierata EASY, 4HP, IP65, per easyE4
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio EASY - Finestrella di controllo incernierata
|
| Sigla catalogo |
233780
|
| EAN |
4015082337803
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
18 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
94 mm
|
| Peso prodotto |
0.05 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Codice modello |
SKF-FF4
|
| Categoria prodotto |
Relè di comando easyRelay
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
|