Eaton Moeller series xPole - Interruttore differenziale puro PFIM Tipo AC, A, U, R. PFIM, 2 poli, In: 63 A, Icn: 10 kA, IΔN: 0,3 A, per edifici residenziali e commerciali
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xPole - PFIM Type AC, A, U, R RCCB
|
| Sigla catalogo |
235433
|
| EAN |
4015082354336
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
76 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
35 mm
|
| Peso prodotto |
0.195 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 61008
|
| Codice modello |
PFIM-63/2/03-A-MW
|
| Accessorio necessario |
Z-HK 248432
|
| Caratteristiche |
Accessoriabile
Interruttore differenziale puro |
| Dotato di: |
Dispositivo di interblocco
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
KLV-TC-2 276240 (custodia compatta)
Z-FW/LP 248296 (Telecomando e dispositivo di commutazione automatico) Z-RC/AK-2MU 285385 (set di coperchi di piombatura) |
| Valore nominale intensità di corrente |
63 A
|
| Applicazione |
|
| Valori nominali corrente di guasto |
300 mA
|
| Corrente di tenuta a impulsi |
Parzialmente resistente alla corrente impulsiva 250 A
|
| Numero di poli |
2 poli
|
| Potenza nominale di cortocircuito |
10 kA
|
| Tipo di sensibilità |
Sensibile a corrente impulsiva
|
| Tempo d'intervento |
Intervento non ritardato
|
| Tipo |
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
7,2 W
|
| Capacità di dissipazione |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
63 A
|
| Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0 W
|
| Sovraccarico consentito fusibile di backup - max |
40 A gG/gL
|
| Classificazione frequenza |
50 Hz
|
| Tipo corrente di dispersione |
A
|
| Durata elettrica |
4000 operazioni
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Corrente di guasto nominale - max |
0.3 A
|
| Corrente di guasto nominale - min |
0.3 A
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4kV
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
440 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
230 V
|
| Potere di chiusura e apertura nominale residuo |
630 A
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
10 kA
|
| Potere d’interruzione |
63 A (max. fusibile di riserva ammissibile)
|
| Capacità corrente di spunto |
0.25 kA
|
| Intervallo circuito di prova |
196 V AC - 264 V AC
|
| Tensione nominale |
230 V AC
|
| Profondità interna |
70.5 mm
|
| Larghezza integrata (numero di unità) |
35 mm (2 SU)
|
| Spessore materiale busbar |
0,8 mm - 2 mm
|
| Idoneità climatica |
25-55 °C/umidità relativa pari al 90-95% conforme a IEC 60068-2
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max |
16 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min |
1.5 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max |
35 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min |
1.5 mm²
|
| Grado di protezione |
IP20, IP40 con custodia idonea
IP20 |
| Carcassa |
45 mm
|
| Durata meccanica |
20.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN
Fissaggio rapido con 2 posizioni permanenti per guida DIN omega IEC/EN 60715 |
| Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - max |
60 °C
|
| Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - min |
-35 °C
|
| Capacità morsetti (filo pieno) |
1,5 mm² - 35 mm²
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
16 mm² (2x)
|
| Protezione morsetti |
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274
|
| Morsetti (superiore e inferiore) |
Morsetti aperti/di sollevamento
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
2
|