Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

237121
Codice del modello: PKN4-25/1N/B/003-MW

Eaton Moeller series xPole - PKN4 RCBO - interruttore differenziale magnetotermico. PKN4, 1 polo+N, B, In: 25 A, 4,5 kA, IΔN: 0,03 A, sensibile alla corrente alternata

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - PKN4 RCBO - interruttore magnetotermico differenziale con protezione da sovracorrente
Sigla catalogo
237121
EAN
4015082371210
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
73 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.203 kg
Conformità
Con marchio CE
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
PKN4-25/1N/B/003-MW

Additional information

Classe di limitazione della corrente
3
Caratteristiche
Co mmutazione simultanea N-neutro

Delivery program

Applicazione
Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali
Funzione di base
Interruttore magnetotermico-differenziali
Valori nominali corrente di guasto
0.03 A
Numero di poli
Polo singolo + N
Numero di poli (protetti)
1
Numero di poli (totale)
2
Gamma prodotti
PKN4
Corrente nominale
25 A
Caratteristica di rilascio
B
Tipo di sensibilità
Tipo AC, sensibile alla corrente alternata.
Caratteristica d'intervento
B
Tipo
interruttore magnetotermico-differenziale

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Valore nominale di corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
10.3 Grado di protezione gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze di isolamento
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da scosse elettriche
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Connessioni per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
4,8 W
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
25 A
Dissipazione statica non dipendente da corrente
0 W

Technical Data - Electrical

Caratteristica di disconnessione
Non ritardato
Classificazione frequenza
50 Hz
Corrente di tenuta a impulsi
Parzialmente resistente alla corrente impulsiva, 250 A
Tipo corrente di dispersione
CA
Grado di inquinamento
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito (EN 60947-2)
0 kA
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009-1)
4.5 kA
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009)
4.5 kA
Capacità di interruzione nominale
4.5 kA
Capacità di interruzione nominale (IEC/EN 61009)
4.5 kA
Capacità corrente di sovratensione
0.25 kA
Intervento
Intervento non ritardato
Tensione nominale
230 V
Tipo di tensione
CA

Technical Data - Mechanical

Profondità interna
69.5 mm
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Grado di protezione
IP20
Metodo di montaggio
Guida DIN
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2

Esporta le caratteristiche del prodotto