Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

237836

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Elemento di fissaggio per il collegamento conduttivo, premontato, green, 200 pz sfusi nella scatola

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
237836
EAN
4015082378363
Lunghezza/profondità del prodotto
35 mm
Altezza prodotto
32 mm
Larghezza prodotto
32 mm
Peso prodotto
0.33 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BEL01-E

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Gamma

Colore
Verde
Modello
Kit di montaggio
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Materiale
Altro
Metodo di montaggio
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Da incasso

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.