Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

237837
Codice del modello: BEL12-E

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Elemento di fissaggio isolato, premontato, bianco, 200 pz sfusi nella scatola

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
237837
EAN
4015082378370
Lunghezza/profondità del prodotto
35 mm
Altezza prodotto
32 mm
Larghezza prodotto
32 mm
Peso prodotto
0.19 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BEL12-E

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Gamma

Colore
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016)
Modello
Kit di montaggio
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Materiale
Altro
Metodo di montaggio
Montaggio a vista
Quadro di distribuzione a pavimento
Montaggio a incasso

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.