Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

239349
PKZM0-XM32DE

Eaton Moeller® series modulo cablaggio PKZM0, per DILM17-M32

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori PKZM0 Eaton Moeller® series - Modulo di cablaggio
Sigla catalogo
239349
EAN
4015082393496
Lunghezza/profondità del prodotto
67 mm
Altezza prodotto
41 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
0.023 kg
Certificazione/i
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 165628
UL
CE
CSA
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-05
UL 508
Codice modello
PKZM0-XM32DE

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Design verification

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
32 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
1.5 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.5 W

Electrical rating

Corrente nominale di esercizio (Ie)
32 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 VAC

General information

Modello
circuito diretto
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.