Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

239364
Codice del modello: PKZM0-XMR

Eaton Moeller® series guida DIN con staffa di supporto DIN PKZM0, B=45mm

General specifications

Nome prodotto
Accessori PKZM0 Eaton Moeller® series - Guida DIN
Sigla catalogo
239364
EAN
4015082393649
Lunghezza/profondità del prodotto
57 mm
Altezza prodotto
18 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.01 kg
Certificazione/i
CE
UL
CSA-C22.2 No. 14
UL 508
CSA
CSA Class No.: 3211-37
CSA File No.: 232140
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E300273
UL Category Control No.: NMTR
Codice modello
PKZM0-XMR

General information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
distanziale
Categoria prodotto
Accessori
Categoria prodotto
Accessori

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Non applicabile.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.