Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

239370
Codice del modello: DILM12-XP2

Eaton Moeller® series connettore in parallelo DILM, per DIL M7-M12

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series connettore in parallelo DILM
Sigla catalogo
239370
EAN
4015082393700
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
5.2 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.01 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
CSA
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
CSA File No.: 012528
UL
UL File No.: E36332
Codice modello
DILM12-XP2

General information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
ponte di connessione
Categoria prodotto
Accessori

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
2.1 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.7 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
22 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.