Eaton Moeller® series ponticello reversibile DILM, per DILM7-M12 DILM12-XRA2
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series ponticello reversibile DILM
|
| Sigla catalogo |
239372
|
| EAN |
4015082393724
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
6.8 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
0.014 kg
|
| Certificazione/i |
CSA File No.: 012528
UL File No.: E36332 UL 508 CSA CSA-C22.2 No. 14-05 UL Category Control No.: NLRV CE UL IEC/EN 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-05 |
| Codice modello |
DILM12-XRA2
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
2.1 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.7 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
22 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
ponte di connessione
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|