Eaton Moeller® series collegamento DILM, interblocco elettrico, per DILM7-M12
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series collegamento DILM
|
| Sigla catalogo |
239374
|
| EAN |
4015082393748
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
25 mm
|
| Altezza prodotto |
14.2 mm
|
| Larghezza prodotto |
58.2 mm
|
| Peso prodotto |
0.006 kg
|
| Certificazione/i |
CE
CSA UL Category Control No.: NLRV CSA Class No.: 3211-05 UL File No.: E36332 UL UL 508 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-4-1 |
| Codice modello |
DILM12-XEV
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0.1 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
ponte di connessione
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|