Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

239376
DILM65-XCT

Eaton Moeller® series contatti di ricambio DILM, per DILM65

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series contatti di ricambio DILM
Sigla catalogo
239376
EAN
4015082393762
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
0.136 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 012528
CE
UL
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
Codice modello
DILM65-XCT

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
set di contatti
Utilizzato con
DILM65

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.