Contattore di potenza Eaton Moeller® series DILM, 3 poli, 380 V 400 V 75 kW, RDC 24: 24 - 27 V DC, comando in corrente continua, morsetti a molla DILMC150(RDC24)
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
|
| Sigla catalogo |
239765
|
| EAN |
4015082397654
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
160 mm
|
| Altezza prodotto |
170 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
2.273 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CE VDE 0660 CSA CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NLDX CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 UL UL 60947-4-1 UL File No.: E29096 |
| Note catalogo |
Contatti secondo EN 50012
|
| Codice modello |
DILMC150(RDC24)
|
| Resistenza agli urti |
5 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale NA, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms 7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms 5 g, Contatto ausiliario NC, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms 7 g, Contatto ausiliario NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms 10 g, Contatto principale NA, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms |
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Numero di contatti principali (contatto NA) |
3
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale |
0
|
| Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso) |
360 A
|
| Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso) |
144 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto) |
170 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto) |
160 A
|
| Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto) |
400 A
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
32.1 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
10.7 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
150 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
1.9 W
|
| Potere d'interruzione nominale a 220/230 V |
1500 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 380/400 V |
1500 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 500 V |
1500 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V |
1200 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
| Potere nominale di chiusura fino a 690 V (cos phi a IEC/EN 60947) |
2100 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
190 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
150 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
150 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V |
150 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V |
150 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V |
100 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
65 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V |
65 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V |
65 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V |
50 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 110 V |
160 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 220 V |
90 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 60 V |
160 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz |
52 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
75 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz |
91 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz |
95 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz |
110 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz |
96 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
20 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz |
39 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz |
41 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz |
47 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
48 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Disturbi emessi |
Secondo la norma EN 60947-1
|
| Immunità |
Secondo la norma EN 60947-1
|
| Dotato di: |
Circuito di protezione nell’elettronica di comando
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Applicazione |
Contattori di potenza per motori
|
| Connessione |
Morsetti a molla
Morsetti a vite |
| Grado di protezione |
IP00
|
| Durata meccanica |
10.000.000 operazioni (comando in DC)
|
| Massima frequenza di manovra |
3600 operazioni meccaniche/ora (comando in corrente continua)
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Contattori
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
8000 V AC
|
| Corrente residua |
1 mA (con attivazione di A1 - A2 tramite i compon. elettronici con segnale "0")
|
| Resistenza per polo |
0.6 mΩ
|
| Adatto per |
Anche per motori con grado di efficienza IE3
|
| Categoria d'uso |
AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento |
| Tipo di tensione |
DC
|
| Grandezza |
FS4
|
| Tempo arco |
15 ms
|
| Tensione di diseccitazione |
0,6 - 0,15 x UC, Comando in DC
Almeno raddrizzatore a ponte livellato bifase o trifase |
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Tensione di eccitazione |
0,7 - 1,2 V DC x Uc
24 - 27 V DC (RDC 24) |
| Potenza assorbita (inserzione), DC |
149 W
|
| Potenza assorbita (tenuta), DC |
1.9 W
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
27 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|
| Tempo di commutazione (comando in DC, fare contatto, tempo di chiusura) - max |
35 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in DC, fare contatto, tempo di apertura) - max |
30 ms
|
| Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase |
10 HP
|
| Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase |
50 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase |
30 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase |
60 HP
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
125 HP
|
| Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase |
125 HP
|
| Isolamento sicuro |
690 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140
440 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140 |
| Corrente nominale cortocircuito (nominale di base) |
10 kA, fusibile massimo 600 A, SCCR (UL/CSA)
10 kA, massimo 600 A CB, SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V) |
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 600 A, SCCR (UL/CSA)
|
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V) |
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 600 A, SCCR (UL/CSA)
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V |
250 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V |
250 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V |
250 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V |
250 A gG/gL
|
| Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti |
150 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
900 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali del controllo ascensori |
92 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
99 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 96 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 104 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 75 CV, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 100 CV, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 30 CV, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 40 CV, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali del controllo refrigerazione (solo CSA) |
90 A, FLA 480 V 60 Hz trifase (CSA)
90 A, FLA 600 V 60 Hz trifase (CSA) 540 A, LRA 480 V 60 Hz trifase (CSA) 540 A, LRA 600 V 60 Hz trifase (CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali del riscaldamento aria a resistenza |
160 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
160 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali delle lampade a incandescenza con tungsteno |
160 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
160 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali delle lampade a scarica elettrica ballast |
160 A (480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase)
160 A (600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase) |
| Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
225 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)
|
| Grandezza vite |
M10, Vite terminale, conduttori principali
5 mm AF, Chiave a testa esagonale, Vite terminale, conduttori principali |
| Dimensione cacciavite |
3,5 mm, Morsetti a molla, Conduttori corrente di comando
|
| Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando) |
10 mm
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
24 mm
|
| Capacità morsetti (banda in rame) |
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (Numero di segmenti x larghezza x spessore), conduttori principali
|
| Capacità morsetti (flessibile) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando, Morsetti a molla
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando, Morsetti a molla |
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando, Morsetti a molla
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando, Morsetti a molla |
| Sezioni di collegamento (a trefoli) |
2 x (16 - 70) mm², conduttori principali
1 x (16 - 95) mm², conduttori principali |
| Morsetti |
Morsetti a molla su circuiti ausiliari e di comando
|
| Coppia di serraggio |
14 Nm, Morsetti a vite, conduttori principali
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (10 - 95) mm², conduttori principali
1 x (0,75 - 1,5) mm², Conduttori corrente di comando, Morsetti a molla 2 x (10 - 70) mm², conduttori principali 2 x (0,75 - 1,5) mm², Conduttori corrente di comando, Morsetti a molla |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
18 - 14, Conduttori corrente di comando, Morsetti a molla
Tipo singolo 8…3/0, tipo doppio 8…2/0, Conduttori principali |