Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

240082
Codice del modello: DILM150-XMV50

Eaton Moeller® series interblocco DILM, meccanico, per DILM80-150 DILM150-XMV50

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series interblocco DILM
Sigla catalogo
240082
EAN
4015082400828
Lunghezza/profondità del prodotto
125 mm
Altezza prodotto
7 mm
Larghezza prodotto
13 mm
Peso prodotto
0.27 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 2411-03
UL 508
CE
CSA File No.: 012528
CSA
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NLDX
UL File No.: E29096
Codice modello
DILM150-XMV50

Design verification

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

General information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
bloccaggio meccanico
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.