Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

240083
DILM12-XEK

Eaton Moeller® series blocco di connessione in entrata DILM, per DILM7-12

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series morsetto di collegamento DILM
Sigla catalogo
240083
EAN
4015082400835
Lunghezza/profondità del prodotto
43 mm
Altezza prodotto
34 mm
Larghezza prodotto
44 mm
Peso prodotto
0.044 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA Class No.: 2411-03
CSA File No.: 012528
UL
UL File No.: E36332
CSA
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
Codice modello
DILM12-XEK

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0.3 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.1 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
35 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
35 A

Informazioni generali

Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Collegamento conduttore rotondo
Altro

Sezioni di collegamento

Caoacità morsetti (flessibile con puntalino AWG)
14 - 8
Sezioni di collegamento (a trefoli)
2,5 - 16 mm²
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2,5 - 16 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto