Eaton Moeller® series DILM collegamento della barra di distribuzione trifase per 3 DILM7-12
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series blocco sbarre trifase DILM
|
| Sigla catalogo |
240084
|
| EAN |
4015082400842
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
112 mm
|
| Altezza prodotto |
12 mm
|
| Larghezza prodotto |
25 mm
|
| Peso prodotto |
0.037 kg
|
| Certificazione/i |
CE
CSA Class No.: 2411-03 UL Category Control No.: NLRV UL 508 UL File No.: E36332 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA UL CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-4-1 |
| Codice modello |
DILM12-XDSB0/3
|
| Caratteristiche |
isolato
|
| Funzioni |
Espandibile ruotando l'installazione (∑ Iu ≤ 35 A)
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Numero di fasi |
3
|
| Colore |
Nero
|
| Tipo di collegamento elettrico |
spina
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
35 A
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
1.8 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.6 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
35 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
|