Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

240086
DILM12-XDSB0/5

Eaton Moeller® series DILM collegamento della barra di distribuzione trifase per 5 DILM7-12

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series blocco sbarre trifase DILM
Sigla catalogo
240086
EAN
4015082400866
Lunghezza/profondità del prodotto
202 mm
Altezza prodotto
12 mm
Larghezza prodotto
25 mm
Peso prodotto
0.07 kg
Certificazione/i
CE
UL
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 2411-03
UL File No.: E36332
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
CSA
Codice modello
DILM12-XDSB0/5

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
2.4 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.8 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
35 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Electrical rating

Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
35 A

Features & functions

Colore
Nero
Tipo di collegamento elettrico
spina
Caratteristiche
Isolato
Funzioni
Espandibile ruotando l'installazione (∑ Iu ≤ 35 A)
Numero di fasi
3
Numero di poli
3 poli

General information

Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto