Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

242383
PLSM-B40/2-MW

Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB. PLSM, bipolare, caratteristica di intervento: B, corrente nominale In: 40 A, potere nominale di interruzione IEC/EN 60898-1: 10 kA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
Sigla catalogo
242383
EAN
4015082423834
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.24 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
PLSM-B40/2-MW

Informazioni aggiuntive

Classe di selettività
3
Caratteristiche
Accessoriabile
Caratteristiche speciali
Influenza della temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente) - si consultino le tabelle di declassamento
Utilizzato con
PLSM
Interruttore magnetotermico

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
40 A
Applicazione
  • Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali
  • xPole - Apparecchiature per applicazioni residenziali e commerciali
Numero di poli
2 poli
Numero di poli (protetti)
2
Numero di poli (totale)
2
Caratteristica di rilascio
B
Caratteristica di intervento
B
Tipo
  • Interruttore magnetotermico
  • PLSM

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
75 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
7,5 W
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
40 A
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W

Technical data - electrical

Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1) - Icu a 230 V
10 kA
Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1)- Icn a 400 V
10 kA
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Tipo di tensione
CA

Technical data - mechanical

Profondità interna
70.5 mm
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Grado di protezione
IP20
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2

Esporta le caratteristiche del prodotto