Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

242411
Codice del modello: PLSM-C63/2-MW

Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB. PLSM, bipolare, caratteristica di intervento: C, corrente nominale In: 63 A, potere nominale di interruzione IEC/EN 60898-1: 10 kA

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
Sigla catalogo
242411
EAN
4015082424114
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.24 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
PLSM-C63/2-MW

Delivery program

Applicazione
  • Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali
  • xPole - Apparecchiature per applicazioni residenziali e commerciali
Numero di poli
A due poli
Numero di poli (totale)
2
Numero di poli (protetti)
2
Caratteristica di intervento
C
Caratteristica di rilascio
C
Valore nominale intensità di corrente
63 A
Tipo
  • Interruttore magnetotermicoInterruttore magnetotermico
  • PLSM

Technical Data - Electrical

Tipo di tensione
CA
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Frequenza nominale - min
50 Hz
Frequenza nominale - max
60 Hz
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento

Technical Data - Mechanical

Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2
Profondità interna
70.5 mm
Grado di protezione
IP20
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
63 A
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
11,5 W
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Capacità di dissipazione
0 W
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
75 °C
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Additional information

Classe di selettività
3
Caratteristiche
Accessoriabile
Caratteristiche speciali
Suggerimento temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente)
Utilizzato con
Interruttore magnetotermicoInterruttore magnetotermico
PLSM

Esporta le caratteristiche del prodotto